Lavadora Electrolux Expert 18kg Negra con Triple Filtración y Potentes Chorros (LEB18) La Lavadora Electrolux Expert 18kg Negra con Triple Filtración y Potentes Chorros (LEB18) es la primera lavadora de carga superior con triple filtración (filtra pelusas, pelos de mascotas y microplásticos).
La innovadora Tecnología de Triple Filtración , una característica única de esta lavadora , elimina pelusas, pelos de mascotas y microplásticos durante el ciclo de lavado. Para quienes tienen mascotas, la función PET PRO garantiza que el pelo de las mascotas quede retenido en el filtro, lo que permite un lavado eficaz de ropa y artículos como mantas y cubrecamas.
La exclusiva tecnología de potentes jets con Dual Filter garantiza una reducción de hasta un 95% menos de microplásticos generados y desechados al medio ambiente con cada ciclo de lavado.
Los potentes chorros ayudan a ahorrar hasta 72 litros de agua por ciclo, además de reducir el consumo de energía en un 8%, lo que contribuye a una lavadora más ecológica y económica. Además, el lavado con potentes chorros limpia sin agitación, cuidando las fibras con hasta un 90% menos de desgaste y hasta un 50% menos de decoloración.
La exclusiva tecnología Jet&Clean de Electrolux incorpora potentes chorros de agua en el dispensador que diluyen hasta el 100 %¹ del detergente y el suavizante, garantizando que, al entrar en contacto con la ropa, eviten las manchas y la necesidad de volver a lavar, penetrando uniformemente en toda la tela. Además, mantiene el dispensador limpio para el siguiente lavado.
Además de toda esta eficiencia, la lavadora está equipada con funciones inteligentes que garantizan un ahorro de agua y tiempo. El Control Automático detecta posibles fallos y te informa en el panel de la máquina, evitando sorpresas y facilitando el mantenimiento. El Nivel Inteligente de Ropa ajusta automáticamente la cantidad de agua según la carga de ropa, evitando el desperdicio y ahorrando hasta 35 litros de agua por ciclo. También cuenta con un sistema de Lavado Inteligente , que reduce la duración del programa siempre que es posible, sin comprometer el rendimiento del lavado.
Para prendas delicadas , como aquellas con encajes, adornos o incluso trajes formales, la lavadora Electrolux ofrece el Programa Extra Delicado, especialmente desarrollado para cuidar los tejidos más frágiles, utilizando chorros de agua que circulan suavemente sobre la ropa.
Con una capacidad de 18 kg y un diseño moderno, la lavadora Electrolux ofrece practicidad y comodidad para el uso diario. Permite lavar grandes cantidades de ropa, como edredones king size, sin necesidad de varios ciclos. Otra ventaja es la Función de Reutilización de Agua , que permite utilizar el agua drenada después del lavado para otros fines, como lavar pisos o trapos. Esto contribuye a un uso más racional de los recursos y ayuda a reducir el impacto ambiental del lavado.
La lavadora Electrolux Expert 18kg Negra con triple filtración y potentes chorros (LEB18) proporciona una experiencia completa y de alto rendimiento para tu vida diaria.
Potentes chorros + filtro doble:
Tecnología exclusiva que reduce la generación y eliminación de microplásticos hasta en un 95%¹ durante el proceso de lavado.
Potentes chorros:
Ahorra hasta 72 litros de agua y un 8 % menos de energía por ciclo. Reduce hasta un 90 % el desgaste y hasta un 50 % la decoloración.
Triple filtración:
La única lavadora del mercado con un exclusivo sistema de triple filtración: filtra pelusas, pelos de mascotas y microplásticos. Retiene hasta 6 veces más pelusas que pueden quedar adheridas a la ropa después del lavado.
Chequeo automático:
Detecta automáticamente posibles fallos y muestra alarmas en el panel de control del producto.
Nivel de ropa inteligente:
Detecta automáticamente el nivel de agua según la cantidad de ropa a lavar, evitando desperdicios y reduciendo el consumo de agua hasta en 35 litros por ciclo.
Lavado inteligente:
Cuenta con un sistema de lavado que reduce los tiempos del programa cuando es necesario, manteniendo el rendimiento para cuidar tu ropa.
Tapa con amortiguación:
Con la tecnología Soft Close, la tapa se cerrará suavemente y no tendrás que preocuparte por los impactos.
Programa Extra Delicado:
Este programa está especialmente diseñado para el cuidado de prendas con adornos, encaje y ropa formal. Lava la ropa con chorros de agua que circulan bajo la tela, además de una agitación muy suave.
Alta capacidad:
Lava 18 kg de ropa con un ancho de tan solo 66,2 cm. Incluso puede lavar edredones extragrandes.
Función de reutilización de agua:
Permite utilizar el agua del desagüe de la lavadora (después del lavado y enjuague) para otros fines, como lavar pisos, aceras, paños de piso, etc.
Garantía extendida:
Tras recibir su máquina New Care, registre su producto con el código QR incluido y reciba 12 meses adicionales de garantía gratuita de Electrolux. ¡Un total de 2 años³ de garantía para que podamos cuidar de su producto siempre que lo necesite!
Enjuague ecológico:
Exclusivo proceso de enjuague que ahorra agua. Ahorra hasta 36 litros de agua por ciclo; además, potencia la acción del suavizante.
Panel completo:
Control de Tiempo: Mayor comodidad y optimización de su tiempo. Controle la duración del ciclo de lavado y ajústela según sus necesidades con la función de Control de Tiempo disponible en el panel digital.
Revitalizante de tejidos Electrolux:
El producto contiene enzimas que combaten la formación de bolitas y pelusas, refrescando tu ropa.
Máquina limpia:
El limpiador de máquinas Electrolux elimina los residuos del uso continuo de la máquina, resultantes de lavados anteriores. Tras su uso, los lavados posteriores proporcionarán una sensación de auténtica limpieza, sin olores desagradables ni suciedad.
¹
Comparando el lavado de una carga de 2 kg de material sintético (100% poliéster), según protocolo de pruebas interno, en el programa “Ropa Muy Sucia/1 Enjuague Normal/Nivel Medio” con las mismas condiciones en el programa “Normal con Chorros Potentes/Enjuague Ecológico/Nivel Medio”.
²
Resultados obtenidos al comparar un ciclo de lavado en el programa Normal con Jets Potentes y Enjuague Eco activado, en el nivel Medio; carga de tela estandarizada de 3 kg, muestras estándar 100% algodón en color Azul y una muestra de uso vs. programa Normal, 1 enjuague Normal bajo las mismas condiciones de prueba.
³
Comparación entre los modelos de lavadora LEB18 y LEV17 en el programa Normal (sin jets activados, un enjuague, nivel Medio y carga de algodón de 5 kg) después de 3 ciclos consecutivos; según protocolo de prueba interno.
⁴
Eficiencia comparando el estado después del lavado con el estado inicial de una carga de 3 kg de ropa mixta en el programa Pet Pro, nivel alto y 4 enjuagues, con fibras que simulan el pelo de las mascotas distribuidas por toda la ropa. Los resultados pueden variar según el tipo de tela y de pelo.
⁵
Comparación de un ciclo de lavado en el programa Rápido sin Jets Potentes, 1 enjuague normal, nivel de carga baja; dos prendas (0,5 kg) vs. las mismas condiciones, nivel Inteligente.
⁶
Comparación de un ciclo de lavado en el programa Normal sin Jets Potentes activados, nivel Alto, con enjuague Eco; carga de 6 kg de tela estándar 100% algodón vs. las mismas condiciones, con 1 enjuague Normal.