Publique sus productos
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)

    Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)

    Traducido por Google,

    El lavavajillas Electrolux Black Experience de 14 servicios con función Sanitize Shopping (LL14P) optimiza tu tiempo en la cocina, garantizando un alto rendimiento en la limpieza de tu vajilla y demás utensilios a la vez que reduce el consumo de agua durante el lavado.

    De media, se necesitan 117L¹ de agua para lavar a mano la misma cantidad de prendas para las que el lavavajillas utiliza sólo 12L, ahorrando hasta un 90%¹ de litros de agua por ciclo de lavado.

    Para mejorar el bienestar de su hogar, el producto cuenta con el exclusivo programa Sanitize Shopping. Puede desinfectar frutas y verduras con agua a la temperatura ideal para eliminar hasta el 99,99 %² de gérmenes y bacterias, preservando la frescura de los alimentos. Utilice esta función también para otros productos envasados.

    La función Sanitize Dishes 70°C lava la vajilla con agua hasta esta temperatura, lo que permite un alto rendimiento en la eliminación de la suciedad más resistente y garantiza la eliminación de hasta el 99,99%³ de gérmenes y bacterias.

    Además de garantizar mayor organización y practicidad en tu cocina, el lavavajillas tiene un sofisticado diseño en color negro, aportando un tono de actitud y modernidad al ambiente.

    Deja que el lavavajillas se encargue de la limpieza de tus utensilios de cocina y ahorra tiempo. Para ayudarte aún más, puedes contar con el panel digital con temporizador, que indica la duración del ciclo y el tiempo restante para completarlo.

    El lavavajillas Electrolux Experience Black (LL14P) también cuenta con el Programa Autosense, que utiliza sensores inteligentes para identificar automáticamente el programa de lavado ideal según el nivel de suciedad de los artículos colocados en la máquina.

    Especificaciones
    • Your daily life more sustainable:

      Optimize water consumption with the dishwasher using just 12L of water per wash cycle, while handwashing requires 117L¹ to clean the same amount.

      Sanitize groceries:

      Ideal temperature for washing fruit and vegetables in a practical and effective way, as well as other packaging. Eliminates up to 99.99%² of germs and bacteria.

      Sanitize dishes 70°C:

      This function enables temperatures up to 70°C, offering high performance in removing dirt.

      Sophisticated design:

      Dishwasher in black to bring modernity to your kitchen.

      Save time:

      Free up time in your routine by leaving the task of cleaning your kitchen utensils to the dishwasher.

      Digital panel with timer:

      Helps you identify how long the cycle is and how much time is left to finish it.

      Autosense program:

      Automatically identifies the ideal washing program according to the level of dirt on the items.

      Extra Dry function:

      The last rinse is done with water at a higher temperature so that the post-rinse water dries more easily.

      Removable cutlery basket:

      Extra accessory to allow more cutlery to be washed in the cycle.

      Program the start for up to 24 hours later:

      Select the “Delay start” program to wash your dishes up to 24 hours after loading.

      Intermediate basket adjustable to two positions:

      Your dishes more organized due to the two-position adjustment, as well as providing the best view of the internal space.

      Pre-wash function:
      Rinse items without detergent to remove excess dirt. It also allows the dishes to accumulate so that you can wash them more efficiently in a full cycle only when the machine is fully loaded.

      30' Express program:
      In just a few minutes have your dishes ready to use again. This program is ideal for lightly soiled items that need quicker and more efficient cleaning. ¹15min of half-open tap per day washing in the sink, or 117 liters / 15min = 7.8 liters/min or 0.13 liters/s, according to SABESP, while 1 cycle per day in the machine, in the Day by Day program, Dishwasher 14 Services is equivalent to 12 liters ²Study carried out by the Laboratory of Laboratory Analyses and Solutions in Microbiology in the elimination of Escherichia coli (UFC), Pseudonomas aeruginosa (UFC) and Staphylococcus aureus. Results may vary according to the conditions of use. Test carried out with 50ml of bleach.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLL14P
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosDishwashers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)845
    • Ancho (mm)598
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000633
    • Nombre ETIMDishwasher
    • Número OmniClass23-21 23 25
    • Título OmniClass Residential Dishwashers