Publique sus productos
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)

    Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Home Pro (OE9XS)

    Traducido por Google,

    La cocina es un espacio donde la funcionalidad se fusiona con el diseño, creando el ambiente perfecto para reunir a familiares y amigos y disfrutar de momentos inolvidables cocinando y socializando. Por ello, la búsqueda de ambientes cada vez más integrados es una tendencia en auge.

    Electrolux entiende que elegir los electrodomésticos adecuados es crucial para crear una cocina integrada y sofisticada que refleje tu estilo de vida y personalidad. Con la línea Home Pro , puedes renovar tu decoración con un toque de elegancia sin sacrificar el rendimiento.

    Empieza a construir la cocina de tus sueños con el horno eléctrico empotrable Electrolux Home Pro (OE9XS). Con su diseño superior, ofrece una excelente asistencia durante todo el proceso de cocción y eleva tu experiencia culinaria a un nuevo nivel de excelencia, haciendo que cocinar sea mucho más sencillo y placentero.

    El horno cuenta con la función AirFry , que te permite preparar comidas más saludables con un sabor y una textura increíbles sin una gota de aceite, reduciendo la grasa hasta en un 70 % y las calorías en un 34 % ¹. Además, evitas desperdiciar hasta 27 litros de aceite al año² y puedes preparar porciones hasta 4 veces más deliciosas³ para toda la familia.

    También cuenta con la función VaporBake , que mejora la textura, el sabor y la textura crujiente de las recetas hasta dos veces más gracias a la cocción al vapor, ideal para pasta y pan. Y no solo al cocinar, el vapor marca la diferencia. Con la función Steam Regenerate , puedes recalentar los alimentos, recuperando su frescura, sabor y aroma sin resecarlos.

    La tecnología PerfectCook360 combina una cavidad sellada, que evita la pérdida de calor y permite un mayor control de la temperatura, con convección, un ventilador interno que distribuye el aire caliente uniformemente y garantiza una temperatura homogénea en todos los rincones y alturas del horno. Esto resulta en tiempos de horneado y cocción uniformes hasta un 30 %⁵ más rápidos .

    App Electrolux : Inspírate y explora diferentes técnicas culinarias usando la app como guía durante todo el proceso, ya sea en tu smartphone o mediante comandos de voz (Alexa o Google Nest) y notificaciones push. También tienes acceso a recetas y funciones preprogramadas con 13 técnicas de cocción diferentes: VaporBake, 5 métodos de horneado, sous vide, cocción lenta, baño maría, fermentación, deshidratación, gratinado y dorado.

    La función Air Sous Vide cocina los alimentos desde adentro hacia afuera con un control preciso de temperatura y tiempo. El sensor de alimentos emite un sonido cuando la carne alcanza el punto de cocción deseado. Simplemente inserte el termómetro en la carne y seleccione el punto de cocción deseado.

    Finalmente, el horno eléctrico empotrable Electrolux Home Pro (OE9XS) cuenta con características que facilitan la limpieza. El panel de control es táctil , la puerta tiene cristal extraíble y el horno cuenta con un revestimiento FastClean que evita que la suciedad se adhiera, facilitando la eliminación de grasa y residuos de comida.

    Descubra la excelencia de la línea Home Pro y transforme su cocina en un espacio sofisticado. Además del horno eléctrico empotrable Electrolux Home Pro (OE9XS) , todos los productos combinan diseño contemporáneo y tecnologías innovadoras. Prepare sus recetas favoritas con mayor facilidad en un espacio que refleja su personalidad y estilo de vida.

    Función AirFry:

    Reduce la grasa hasta en un 70% y las calorías en un 34%, prepara hasta 4 veces más raciones y evita el desperdicio de hasta 27 litros de aceite al año.

    VaporBake:

    Mejora hasta el doble la textura, textura y sabor de las recetas. Ideal para masas y panes.

    El vapor se regenera:

    Recalienta recetas con vapor y recupera la frescura, el sabor y el aroma de los alimentos sin resecarlos.

    PerfectCook360:

    Tecnología que combina un horno de cavidad sellada con convección. Mayor control de temperatura y menor pérdida de calor. Perfecto para preparar recetas hasta un 30 % más rápido y de forma uniforme.

    Conectividad de la aplicación Electrolux:

    Explora y controla diferentes técnicas de cocina con la app de Electrolux. Control por voz y notificaciones push. Compatible con Alexa y Google.

    Recetas y funciones preprogramadas:

    13 técnicas de cocción diferentes: VaporBake, 5 métodos de horneado, sous vide, cocción lenta, baño maría, fermentación, deshidratación, gratinado y dorado. Todo con la ayuda de la aplicación Electrolux OneApp.

    Función de video Air Sous:

    Cocina los alimentos de adentro hacia afuera con un control preciso de temperatura y tiempo.

    Sensor de alimentos:

    Simplemente inserte el termómetro en la carne y seleccione el punto de cocción deseado. Cuando alcance el punto deseado, el horno emitirá un sonido, ofreciendo practicidad, comodidad y autonomía para preparar sus carnes exactamente como usted las desea.

    Panel táctil completo:

    Fácil de usar y limpiar, con gran sofisticación.

    Cristal extraíble:

    Retire fácilmente el cristal interior para una mejor limpieza de su horno.

    Recubrimiento FastClean:

    El interior del horno tiene un revestimiento que evita que la suciedad penetre, facilitando la eliminación de grasa y residuos de alimentos.

    ¹

    Pruebas realizadas por un nutricionista con 800 g de papas fritas congeladas compararon la fritura convencional (con 1800 ml de aceite de soja) con la preparación con la función AirFry del horno empotrable OE9XS (sin aceite añadido). Los resultados mostraron una reducción del 33,9 % en calorías y del 68,7 % en grasas al prepararlas con la función AirFry del modelo OE9XS.

    ²

    Considerando un consumo de 15 paquetes de 800 g de papas fritas congeladas al año, se necesitan 1800 ml de aceite para freír un paquete de 800 g de forma convencional. Sin embargo, con el horno empotrable OE9XS con función AirFry, no es necesario usar aceite.

    ³

    Las pruebas que compararon la capacidad de cocción de una sola porción de alitas de pollo en la freidora de aire Electrolux EAF20 (330 g) y el horno empotrado Electrolux OE9XS (1100 g) mostraron que la función AirFry del horno rindió 3,6 porciones más.

    Resultados obtenidos en pruebas internas, en el modelo OE9XS con función VaporBake, comparado con estufas/hornos Electrolux sin la misma función.

    Resultados obtenidos en pruebas internas, en hornos con función PerfectCook360, comparado con hornos Electrolux sin la misma función.

    Especificaciones
    • Abertura:

      Superior

      Acabamento da Cavidade:

      Esmaltado - Fast Clean

      Acabamento Frontal:

      Vidro Espelhado

      Acessórios:

      1 Prateleira; 1 Grade AirFry; 1 Bandeja Multifuncional; 1 Acessório FoodSensor; 1 Lâmpada (40W)

      Air Fry:

      Sim

      Alimentação do Forno:

      Prata

      Altura (embalado) (mm):

      667 mm

      Altura (mm):

      596 mm

      Bandeja Coletora de Residuos:

      Sim

      Capacidade do Forno:

      80 L

      Categoria:

      Forno

      Cavidade Selada:

      Sim

      Conectividade:

      Sim (App)

      Controles:

      Digital

      Convecção:

      Sim

      Cor:

      Espelhado

      Cor Externa:

      Espelhado

      Desligamento Automático:

      Sim

      EAN13:

      7909569462232

      Esmaltação FastClean:

      Sim

      FoodSensor:

      Sim

      Frequência (Hz):

      60 HZ

      Funções:

      Timer Assar Convecção Assar Tradicional Base Crocante Assar Lento (massas) Gratinar Dourar Manter Aquecido Travar Painel Air Fry Churrasco (somente com a compra e onboarding fo acessório Chapa Grill) Fermentar Food Sensor Connect Control Reaquecer Limpar cavidade com Vapor Desidratar

      Funções Pré-Programadas:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Grill:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Não

      Lâmpada Interna:

      Sim (40W)

      Largura (embalado) (mm):

      644 mm

      Largura (mm):

      596 mm

      Material do puxador:

      Alumínio

      Modelo (cód):

      OE9XS

      NCM:

      85166000

      Peso Bruto:

      28,5 Kg

      Peso Líquido:

      27 Kg

      PNC:

      900412567

      Porta de Vidro Duplo:

      Sim

      Potência do Grill (W):

      1700 W

      Potência (W):

      3269 W

      Prateleiras Raspantes:

      Não - Deslizante

      Profundidade (embalado) (mm):

      670 mm

      Profundidade (mm):

      613 mm

      Quantidade de Vidros na Porta:

      2

      Range de temperatura (Mín e Max):

      30°C - 250° C

      Seleção de funções/resistências:

      Full Touch

      Seleção de temperaturas:

      Full Touch

      SubCategoria:

      Embutido/Elétrico

      Temperatura máxima real (ºC):

      250°C

      Timer com Aviso Sonoro:

      Sim

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Tomada:

      N - 16 A

      Trava de Segurança:

      Sim

      Vapor:

      Sim

      Vidro Removível:

      Sim

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOE9XS
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosOvens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)596
    • Ancho (mm)596
    • Profundidad (mm)613
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStoves
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 11
    • Título OmniClass Residential Stoves

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica