Publique sus productos
Chimenea divisoria de ambientes Sky Large
Chimenea divisoria de ambientes Sky Large
    Element4

    Chimenea divisoria de ambientes Sky Large


    Element4 Sky L R – Chimenea de gas o bioetanol transparente de lujo

    El separador de ambientes Sky Large es una chimenea de gas transparente (tipo península) de alta gama de Element4, diseñada para conectar y realzar dos espacios habitables con una impresionante experiencia de llama. Este modelo también está disponible en bioetanol. Con su diseño minimalista, cristal sin marco y formato vertical extragrande, la Sky L R crea un elemento arquitectónico impactante que se integra a la perfección tanto en interiores modernos como clásicos.

    Equipada con leños realistas, tecnología de llama dinámica y opciones de cristal antirreflectante, la Sky L R ofrece la calidez y el ambiente de una chimenea real con la comodidad del gas.

    Características principales

    • Diseño transparente: una chimenea tipo túnel que conecta dos habitaciones con una vista del fuego.

    • Impresionante formato vertical: panel de cristal alto y elegante para una imagen de llama espectacular.

    • Estética minimalista: el cristal sin marco se integra a la perfección en cualquier estilo. Interior.

    • Tecnología de Llama Real®: imagen de llama ultrarrealista y lecho de combustible LED incandescente opcional.

    • Instalación flexible: adecuada tanto para proyectos de obra nueva como para renovaciones.

    • Opciones de control: se puede operar mediante control remoto, aplicación o integración con el hogar inteligente.

    • Eficiencia energética: disponible en versiones de gas natural o propano con tecnología de ventilación directa.

    • Bioetanol: Sky L R también está disponible con quemador de bioetanol totalmente automático. Se puede instalar sin ventilación o con ventilación directa.

    • Moldes de montaje
      Los embellecedores de montaje ofrecen amplias posibilidades para ajustar la profundidad de instalación, proporcionando una solución para casi cualquier diseño. Para este modelo, puede elegir entre un embellecedor de montaje de 1,97 pulgadas o de 3,94 pulgadas de profundidad.

    La chimenea Element4 Sky L R no es solo una chimenea, sino una pieza arquitectónica que transforma cualquier interior en un espacio lujoso y acogedor.

    Especificaciones
    • Características técnicas destacadas

      • Modelo: Sky L R
      • Tipo: Chimenea de gas tipo península con vista panorámica
      • Combustible: Gas natural / Propano / Bioetanol
      • Cristal: Cristal antirreflectante (opcional)
      • Seguridad: Incluye pantalla de seguridad Invisimesh
      • Ventilación: Sistema de ventilación directa
      • Potencia calorífica: 15000 - 49000 BTU (gas natural)
      • Eficiencia: 89%
      • Controles: Mando a distancia E-Save, control por aplicación, compatibilidad con hogar inteligente
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasky-large-roomdivider-fireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)101.18
    • Ancho (pulgadas)39.88
    • Profundidad (pulgadas)17.24
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)442
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica