Chimenea eléctrica empotrada de 3 lados
La gama Onyx de calentadores de chimenea eléctricos de primera calidad lleva el lujo a más espacios que nunca. El robusto juego de leños con iluminación de leños integrada junto con el avanzado sistema LED Chromalight® Plus, personalización a todo color, control WIFI y una generosa altura de vidrio de 17" significa que esta chimenea seguramente sorprenderá con su impresionante imagen de llama.
Sin necesidad de ventilación ni líneas de combustible, la Onyx EX190 es una chimenea eléctrica XL moderna y apta para apartamentos que se puede instalar en prácticamente cualquier habitación de la casa y las opciones flexibles de instalación de 1, 2 o 3 lados le permiten crear la apariencia. que desea en su hogar con una chimenea moderna de alta gama que sea tan flexible en su instalación como hermosa.
Características principales de la chimenea eléctrica EX190:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |