Publique sus productos
Chimenea de túnel Sky Large
Chimenea de túnel Sky Large
Chimenea de túnel Sky Large
Chimenea de túnel Sky Large
    Element4

    Chimenea de túnel Sky Large

    Element4 Sky L T – Chimenea de gas (o bioetanol) transparente de lujo

    La Sky Large Tunnel es una chimenea de gas transparente (tipo túnel) de alta gama de Element4, diseñada para conectar y realzar dos espacios habitables con una impresionante experiencia de llama. Con su diseño minimalista, cristal sin marco y formato vertical extragrande, la Sky L T crea un elemento arquitectónico impactante que se integra a la perfección tanto en interiores modernos como clásicos.

    Equipada con leños realistas, tecnología de quemador de llama real dinámica y opciones de cristal antirreflectante, la Sky L T ofrece la calidez y el ambiente de una chimenea tradicional con la comodidad del gas.

    Características principales

    • Diseño transparente: una chimenea tipo túnel que conecta dos habitaciones con una vista del fuego.
    • Impresionante formato vertical: panel de cristal alto y elegante para una imagen de llama espectacular.
    • Estética minimalista: el cristal sin marco se integra a la perfección en cualquier interior.
    • Tecnología de llama real®: imagen de llama ultrarrealista y lecho de combustible LED incandescente opcional.
    • Instalación flexible: apta para interiores modernos y clásicos. Proyectos de obra nueva y reformas.
    • Opciones de control – Se opera mediante control remoto, aplicación o integración con el hogar inteligente.
    • Eficiencia energética – Disponible en versiones de gas natural o propano con tecnología de ventilación directa.
    • Bioetanol – Sky L T también está disponible con quemador de bioetanol totalmente automático. Se puede instalar sin ventilación o con ventilación directa.
    • Molduras de montaje
      Las molduras de montaje ofrecen amplias posibilidades para ajustar la profundidad de instalación, proporcionando una solución para casi cualquier diseño. Para este modelo, puede elegir entre una moldura de montaje de 5 cm o de 10 cm de profundidad.

    La Element4 Sky L T no es solo una chimenea, es una pieza arquitectónica que transforma cualquier interior en un espacio lujoso y acogedor.

    Especificaciones
    • Características técnicas destacadas

      • Modelo: Sky L T
      • Tipo: Chimenea de gas tipo túnel transparente
      • Combustible: Gas natural / Propano / Bioetanol
      • Cristal: Cristal antirreflectante (opcional)
      • Seguridad: Incluye pantalla de seguridad Invisimesh
      • Ventilación: Sistema de ventilación directa
      • Potencia calorífica: 15000 - 49000 BTU (gas natural)
      • Eficiencia: 89%
      • Controles: Mando a distancia E-Save, control por aplicación, compatibilidad con sistemas de hogar inteligente
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasky-large-tunnel-fireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)75.59
    • Ancho (pulgadas)34.84
    • Profundidad (pulgadas)16.61
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)451
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica