Publique sus productos
Sky Medium Roomdivider Fireplace
Sky Medium Roomdivider Fireplace
Sky Medium Roomdivider Fireplace
    Element4

    Sky Medium Roomdivider Fireplace

    Traducido por Google,

    Element4 Sky MR – Chimenea de gas transparente de lujo

    El separador de ambientes Sky Medium es una chimenea de gas (o bioetanol) transparente de alta gama de Element4, diseñada para conectar y realzar dos espacios con una impresionante experiencia de llama. Con su diseño minimalista, vidrio sin marco y gran formato vertical, el Sky MR crea un elemento arquitectónico impactante que se integra a la perfección tanto en interiores modernos como clásicos.

    Equipado con juegos de troncos realistas, tecnología de llama dinámica y opciones de vidrio antirreflejo, el Sky MR ofrece la calidez y el ambiente de un fuego real con la comodidad del gas.

    Características principales

    • Diseño transparente : una chimenea estilo túnel que une dos habitaciones con una vista del fuego.
    • Impresionante formato vertical : panel de vidrio alto y elegante para una impresionante imagen de llama.
    • Estética minimalista : el vidrio sin marco se integra perfectamente en cualquier interior.
    • Real Flame Technology® : imagen de llama ultra realista y lecho de combustible brillante con LED opcional.
    • Instalación flexible : adecuada tanto para proyectos de nueva construcción modernos como para renovaciones.
    • Opciones de control : operadas mediante control remoto, aplicación o integración de casa inteligente.
    • Eficiencia energética : disponible en versiones de gas natural o propano con tecnología de ventilación directa.
    • Bioetanol : Sky MR también está disponible con quemador de bioetanol totalmente automático. Puede instalarse sin ventilación o con ventilación directa.
    • Molduras de montaje
      Los embellecedores de montaje ofrecen amplias posibilidades para ajustar la profundidad de instalación, ofreciendo una solución para prácticamente cualquier diseño. Para este modelo, puede elegir entre un embellecedor de 50 cm o 100 cm de profundidad.

    Element4 Sky MR no es solo una chimenea: es una pieza arquitectónica que transforma cualquier interior en un espacio lujoso y acogedor.

    Especificaciones
    • Technical Highlights

      • Model: Sky M R
      • Type: See-through peninsula gas fireplace
      • Fuel: Natural Gas / Propane/ Bio ethanol
      • Glass: Anti-reflective glass (optional)
      • Safety: Delivered with Invisimesh safetyscreen
      • Venting: Direct vent system
      • Heat Output: 15000 - 49000 BTU (NG)
      • Efficiency: 89%
      • Controls: E-Save remote, app control, smart home compatibility
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasky-medium-roomdivider-fireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)64.37
    • Ancho (pulgadas)39.88
    • Profundidad (pulgadas)17.24
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)372
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica