Publique sus productos
Chimenea frontal Summum 140
Chimenea frontal Summum 140
Chimenea frontal Summum 140
Chimenea frontal Summum 140
Chimenea frontal Summum 140
    Element4

    Chimenea frontal Summum 140

    Element4 Summum 140F – Chimenea de gas frontal

    La Summum 140 Front es una chimenea de gas (o bioetanol) frontal de Element4 que ofrece una hermosa vista de las llamas. Su diseño único permite a arquitectos y diseñadores crear una chimenea que se convierte en el centro de atención, visible desde cualquier ángulo de la habitación. Con su elegante diseño sin marco y su llama ultrarrealista, la Summum 140 F aporta lujo y ambiente a cualquier interior.

    Con la tecnología Real Flame Technology® y opciones de lecho de combustible LED, este modelo ofrece la imagen de llama más natural posible.

    Sus opciones de instalación flexibles la hacen ideal tanto para espacios modernos de planta abierta como para entornos comerciales de alta gama.

    Características principales

    • Pieza de lujo que marca la diferencia – diseñada para ser la pieza central de cualquier interior
    • Tecnología de llama real® – llamas realistas con lecho de combustible incandescente
    • Integración minimalista – diseño sin marco con vidrio transparente o antirreflectante
    • Opciones de control inteligente – integración con control remoto, aplicación o sistema domótico
    • Calefacción eficiente – disponible en gas natural o propano con tiro balanceado

      La chimenea Summum 140 F transforma la chimenea moderna en una pieza central arquitectónica, combinando tecnología de vanguardia con un diseño atemporal.

      Especificaciones
      • Características técnicas destacadas

        • Modelo: Summum 140 F
        • Tipo: Chimenea de gas frontal
        • Combustible: Gas natural / Propano / Bioetanol
        • Seguridad: Incluye rejilla de seguridad Invisimesh
        • Ventilación: Sistema de ventilación directa
        • Potencia calorífica: 20000 - 81000 BTU (gas natural)
        • Eficiencia: 89%
        • Controles: Control remoto E-Save, control por aplicación, compatibilidad con hogar inteligente
      Especificaciones técnicas
      • Referenciasummum-140-front-fireplace
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-08-27
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enPaíses Bajos
      • Fabricado enPaíses Bajos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas

      Disponibilidad en regiones

      Europa Norteamérica