Publique sus productos
Chimenea Summum 190 3S
Element4

Chimenea Summum 190 3S

Element4 Summum 190 3/S – Chimenea de gas panorámica

La Summum 190 3/S es una chimenea de gas panorámica Element4 que ofrece una vista completa de las llamas a través de su cristal de tres lados. Este diseño único permite a arquitectos y diseñadores crear una chimenea que se convierte en el centro de atención, visible desde cualquier ángulo de la habitación. Con su elegante diseño sin marco y su llama ultrarrealista, la Summum 190 3/S aporta lujo y ambiente a cualquier interior.

Con la tecnología Real Flame Technology® y opciones de lecho de combustible incandescente LED, este modelo ofrece la imagen de llama más natural posible.

Sus opciones de instalación flexibles la hacen ideal tanto para espacios modernos de planta abierta como para entornos comerciales de alta gama.

Características principales

  • Diseño de vidrio de 3 lados – una vista panorámica del fuego desde cualquier ángulo
  • Pieza de lujo que marca la diferencia – diseñada para ser la pieza central de cualquier interior
  • Tecnología Real Flame® – llamas realistas con lecho de combustible incandescente
  • Integración minimalista – diseño sin marco con vidrio transparente o antirreflectante
  • Opciones de control inteligente – integración remota, con aplicación o con sistema de hogar inteligente
  • Calefacción eficiente – disponible en gas natural o propano con tiro balanceado

    La Summum 190 3/S transforma la chimenea moderna en una pieza central arquitectónica, combinando tecnología de vanguardia con un diseño atemporal.

    Especificaciones
    • Características técnicas destacadas

      • Modelo: Summum 190 3/S
      • Tipo: Chimenea de gas tipo bahía
      • Combustible: Gas natural / Propano / Bioetanol
      • Seguridad: Incluye rejilla de seguridad Invisimesh
      • Ventilación: Sistema de ventilación directa
      • Potencia calorífica: 20000 - 81000 BTU (gas natural)
      • Eficiencia: 89%
      • Controles: Control remoto E-Save, control por aplicación, compatibilidad con hogar inteligente
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasummum-190-3s-fireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica