Publique sus productos
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace

    Summit Open Linear Luxury Fireplace

    Traducido por Google,

    Presentamos la chimenea Summit | Una nueva era en el diseño de chimeneas

    Las chimeneas han sido durante mucho tiempo un elemento clave del diseño, aportando calidez, ambiente y elegancia a los interiores. Pero, ¿por qué conformarse con lo ordinario cuando se puede disfrutar de lo excepcional? Gracias a innovaciones que mejoran tanto la forma como la función, las chimeneas actuales están redefiniendo las expectativas.

    Si buscas una pieza impactante que trascienda lo convencional, considera un diseño con llamas expansivas, aberturas arquitectónicas y un realismo inigualable. Descubre cómo estas características están transformando nuestra experiencia del fuego en interiores.

    El poder de las llamas expansivas

    En el corazón de una chimenea verdaderamente extraordinaria se encuentra el fuego mismo. Las llamas expansivas captan la atención, creando una sensación de grandeza y sofisticación. A diferencia de las llamas tenues y estrechas de las chimeneas tradicionales, los diseños modernos adoptan llamas audaces y envolventes que evocan la belleza natural de un fuego crepitante.

    Este enfoque de diseño no solo realza el atractivo estético, sino que también sirve como punto focal que integra los elementos de una habitación. Ya sea que diseñes un espacio minimalista o un interior opulento, las llamas imponentes añaden un encanto innegable que cautiva e inspira.

    Aberturas arquitectónicas que redefinen la elegancia

    La proporción de una chimenea puede ser determinante para su impacto, y las aberturas más altas se han convertido en un sello distintivo del diseño de lujo. Las aberturas arquitectónicas de mayor altura aportan una sensación de amplitud y dramatismo al espacio, creando un punto focal visual que realza toda la estancia.

    Estas aberturas más altas no solo tienen que ver con la escala, sino que también buscan crear un impacto visual. Enmarcan las llamas con elegancia, permitiendo que el juego de luces y sombras cree un espectáculo fascinante. Tanto para diseñadores como para propietarios, esta es una oportunidad para crear interiores que transmitan una sensación de amplitud e intimidad.

    Realismo sin igual: El arte de la llama

    Quizás la innovación más revolucionaria en las chimeneas modernas sea la tecnología que hay detrás de las llamas. Las chimeneas actuales utilizan sistemas de quemadores integrados para lograr un realismo sin precedentes. Atrás quedaron los fuegos de aspecto artificial; ahora, la ilusión de leña natural ardiendo crea una experiencia verdaderamente auténtica.

    Para quienes valoran la artesanía y la autenticidad, este avance garantiza que la chimenea no solo luzca como una obra de arte, sino que también transmita esa sensación. El realismo de las llamas invita a una conexión y una sensación de confort, fusionando a la perfección lo natural con lo refinado.

    Redefine tus expectativas

    ¿Por qué conformarse con lo ordinario cuando se puede abrazar lo extraordinario? El diseño moderno de chimeneas nos invita a pensar más allá de lo tradicional y descubrir un mundo donde el fuego es más que una herramienta: es una declaración de sofisticación, creatividad e innovación.

    Con sus amplias llamas, aberturas arquitectónicas y un realismo sin igual, las chimeneas actuales son un testimonio del arte de reinventar lo familiar. Tanto si eres un diseñador de interiores que busca crear una visión audaz como si eres un propietario que desea realzar su espacio, estas características ofrecen una experiencia transformadora que redefine el lujo.


    Especificaciones
    • Overall:

      • Fuel Type: Propane | Natural Gas
      • Type: Gas B-Vent
      • Style: Linear
      • Venting: 12″ B-Vent System
      • Maximum Heat Output: 95,000 BTUs
      • Viewing Height: 18 or 24″
      • Viewing Width: 50.25, 62.25, or 74.25″
      • LED Lights: Yes
      • Interior Downlighting: Yes
      • Safety Spill Switch: Yes
      • Adjustable Flame Height: Yes
      • Thermostatic Control: Yes

      48” Model

      • Framing Width: 54 1⁄8”
      • Framing Height: 47”
      • Framing Depth: 20 ½”

      60” Model

      • Framing Width: 66 1⁄8”
      • Framing Height: 47”
      • Framing Depth: 20 ½”

      72” Model

      • Framing Width: 78 1⁄8”
      • Framing Height: 47”
      • Framing Depth: 20 ½”

      *84” *96”

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasummit-open-linear-luxury-fireplace
    • Familia de productoLinear Fireplace
    • Grupo de productosLinear Gas Fireplaces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica