Publique sus productos
Air_03401
Air_03401
Air_03401
    Elesi Luce

    Air_03401

    Traducido por Google,
    Aplique/plafón con LED incorporado, 2,2W - 250 Lumen. Conductor incluido en la estructura. Estructura disponible en diferentes colores: blanco, oro francés, acabado acero. Otros colores de estructura son posibles bajo pedido. Las pantallas de plexiglás realzan la belleza de la luz y cuentan con un patrón de rayas que mejora la difusión de la luz, asegurando una alta luminosidad.
    Especificaciones
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaair-03401
    • Familia de productoIndoor lamp
    • Grupo de productosAir wall and ceiling lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures