Publique sus productos
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening

    Traducido por Google,

    Con la puerta de patio 2+1 de apertura hacia el exterior de Elitfönster, puede disfrutar del silencio en pleno centro de la ciudad, junto a autopistas y vías férreas o si vive cerca de una fábrica. Nuestras puertas de patio con valores U bajos son energéticamente eficientes y le brindan una buena comodidad de vida durante todo el año.

    Construcción de ventanas
    - Puerta para patio acoplada de madera de batiente lateral con un revestimiento exterior de aluminio que proporciona una sostenibilidad extralarga, lo que la hace prácticamente libre de mantenimiento
    - Construcción acoplada con doble vidrio aislante sellado en la hoja de madera y un solo vidrio en la hoja de aluminio
    - Valor U entre 0,9 y 1,1
    - Reducción de sonido entre Rw 38 dB y Rw 46 dB
    - Disponible en clases de resistencia al fuego hasta EI30
    - Profundidad del marco: 115 mm
    - Apertura: batiente

    Consulte las matrices de tamaño de Elitfönster para conocer las posibles combinaciones con restricciones mínimas y máximas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIKUD-AL
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de productosOutward Opening
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-08
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta