Publique sus productos
14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Traducido por Google,

    Fregadero Dependabilt™ de acero inoxidable de 73,5 cm x 74,5 cm x 110,5 cm, calibre 16, de un compartimento con patas de acero inoxidable. Fabricado en acero inoxidable serie 300 calibre 16, con acabado n.° 4 y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 3, calibre 16, de alta calidad.
    • Cuencos de 14" de profundidad con esquinas cóncavas de 3/4".
    • Un juego de orificios para grifo de 8" en el centro.
    • Protector contra salpicaduras de 9" con borde para azulejos para una fácil instalación.
    • Incluye patas de acero inoxidable y pies de bala ajustables.

    Palabras clave: acero inoxidable Dependabilt, fregaderos de acero inoxidable, fregaderos Elkay Dependabilt, acero inoxidable Elkay

    Especificaciones
    • Keywords: Dependabilt Stainless Steel, stainless steel sinks, elkay depenbalit sinks, elkay stainless steel

    Especificaciones técnicas
    • Referencia14-1C24X24-0X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosDependabilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)43.75
    • Ancho (pulgadas)29.81
    • Profundidad (pulgadas)29
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)101
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos