Publique sus productos
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Traducido por Google,

    Lavabo de mano de acero inoxidable de 35,5 cm x 42 cm x 28 cm (calibre 18) con grifo. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con acabado n.° 4 y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC
    • Listado por CEC

    Características:

    • Acero inoxidable de alta calidad, calibre 18, tipo 3.
    • Grifo y colador sin plomo incluidos con el producto.
    • Certificado por NSF.
    • Salpicadero de 6 pulgadas de largo.
    • Abertura de drenaje de 1-1/2".
    Especificaciones
    • Keywords: gauge hand sink with faucet, stainless steel gauge hand sink with faucet, stainless steel wall sink, elkay gauge hand sink with faucet, gauge stainless steel sink

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEHS-14X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosFood Service
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11
    • Ancho (pulgadas)16.5
    • Profundidad (pulgadas)14
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos