Publique sus productos
14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Traducido por Google,

    Fregadero Dependabilt™ de acero inoxidable de 223 cm x 64,5 cm x 110,5 cm, calibre 16, de tres compartimentos, con escurridores de 45,7 cm de largo y patas de acero inoxidable. Fabricado en acero inoxidable serie 300 calibre 16, con acabado n.° 4 y desagüe central.

    Características:

    • Acero inoxidable calibre 16, serie tipo 3, de alta calidad.
    • Cuencos de 14" de profundidad con esquinas cóncavas de 3/4".
    • Un juego de orificios para grifo de 8" en el centro.
    • Protector contra salpicaduras de 9" con borde para azulejos para una fácil instalación.
    • Incluye patas de acero inoxidable y pies de bala ajustables.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia14-3C16X20-2-18X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosDependabilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)43.75
    • Ancho (pulgadas)25.81
    • Profundidad (pulgadas)88
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)193
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos