Publique sus productos
3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Traducido por Google,

    Fregadero Dependabilt™ de acero inoxidable de 99 cm x 50 cm x 111 cm, calibre 16, tres compartimentos y patas de acero inoxidable. Fabricado en acero inoxidable serie 300 de calibre 16 con acabado n.° 4 y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • Acero inoxidable de alta calidad, calibre 16, serie tipo 300
    • Cuencos de 25 cm de profundidad con esquinas redondeadas de 1,9 cm.
    • Un juego de orificios para grifo de 8" entre centros
    • Salpicadero de 25 cm con repisa para azulejos para una fácil instalación.
    • Incluye patas de acero inoxidable y pies ajustables tipo bala.
    Especificaciones
    • Keywords: 6 Gauge Three Compartment Sink, Sink with Stainless Steel Legs, Stainless Steel Sink, Sink with Stainless Steel Legs, Elkay Three Compartment Sink

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3C10X14-0X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosDependabilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)43.75
    • Ancho (pulgadas)19.81
    • Profundidad (pulgadas)39
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)102
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos