Fregadero de una sola cubeta estilo granja Crosstown® de acero inoxidable calibre 18, 35-7/8" x 20-1/4" x 9", con grifo y desagüe. El fregadero está hecho a mano/fabricado en acero inoxidable 304 calibre 18 con acabado satinado pulido, desagüe trasero derecho y rociadores laterales e inferiores completos con almohadillas laterales e inferiores.
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- ASME A112.19.3; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
- cUPC
- Listado por IPC
- Listado en NPCC
Características:
- DISEÑO ESTILO CAMPESTRE: El material se extiende hasta el panel frontal del fregadero, añadiendo un elemento de diseño elegante a su cocina. Compatible con gabinetes estilo granja estándar.
- UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
- ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
- Sound Guard®: Las almohadillas y el revestimiento inferior mejoran el rendimiento de insonorización para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
- ESQUINAS AJUSTADAS: Su diseño fresco y geométrico ofrece paredes laterales rectas y una base plana para un aspecto moderno y un espacio más útil; fácil de limpiar.
- DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
- BOL EXTRA PROFUNDO: El bol de gran capacidad ofrece más espacio en su interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
- RUPTURAS CRUZADAS: Las líneas de acento plisadas en el interior del tazón le dan una apariencia profesional.
- ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
- LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
- TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 36 pulgadas.
- EL KIT INCLUYE: Fregadero ECTRUF30179R, grifo LKAV2061CR, desagüe con colador profundo LKDD, kit de cuidado y limpieza; convenientemente empaquetado para ahorrarle tiempo.