Publique sus productos
ELR2022SPPZHXT Ligature Resistant 20"x22" Wall Hung Stainless Steel LAV Sink Kit w/ Hydropwr Snsr Faucet, Drain, WPC Body/Apron, SS Bowl
ELR2022SPPZHXT Ligature Resistant 20"x22" Wall Hung Stainless Steel LAV Sink Kit w/ Hydropwr Snsr Faucet, Drain, WPC Body/Apron, SS Bowl
    Elkay

    ELR2022SPPZHXT Ligature Resistant 20"x22" Wall Hung Stainless Steel LAV Sink Kit w/ Hydropwr Snsr Faucet, Drain, WPC Body/Apron, SS Bowl

    Traducido por Google,

    Lavabo de pared de acero inoxidable de 20"x22" resistente a la manipulación, con grifo Hydropwr Snsr, desagüe, cuerpo/faldón de WPC y cubeta de acero inoxidable. Fabricado en acero inoxidable de calibre 14, con desagüe central.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.18.1, ASME A112.18.2, ASME A112.19.3
    • ASSE 1070
    • CSA B125.1, CSA B125.2, CSA B45.4

    Características:

    • El diseño de lavabos y grifos resistentes a la manipulación contribuye a crear entornos más seguros para la atención de la salud mental gracias a sus geometrías contorneadas e inclinadas y al perfil del grifo que evita la formación de bucles.
    • La solución integrada resistente a la manipulación incluye un grifo con sensor de flujo laminar de 1,5 gpm, una válvula mezcladora termostática y un desagüe único que minimiza las salpicaduras para un paquete completo de lavado de manos.
    • El innovador diseño de drenaje resistente a la ligadura mejora la resistencia a las salpicaduras en comparación con los drenajes sanitarios tradicionales, lo que reduce la posible entrada de gérmenes.
    • El soporte superior para la desinfección térmica combina el funcionamiento duradero del grifo con sensor cerámico con una alta resistencia a la temperatura para ayudar a las instalaciones a mantener los protocolos de prevención de infecciones.
    • La tecnología de grifos EZ Gear utiliza un cartucho cerámico accionado por engranajes que es menos susceptible a la acumulación de residuos que los solenoides tradicionales, lo que proporciona un rendimiento fiable y un mantenimiento simplificado.
    • La tecnología Hydro•X Power® proporciona energía hidroeléctrica renovable para un funcionamiento ininterrumpido del grifo sin necesidad de reemplazar las baterías periódicamente.
    • La construcción en acero inoxidable combina una plataforma blanca suave con recubrimiento en polvo y una cubierta de acero inoxidable a la vista para lograr una estética sanitaria limpia y contemporánea.

      El diseño de tuberías cerrado y a prueba de manipulaciones ayuda a prevenir el acceso no autorizado al tiempo que mejora la seguridad.
    • Los materiales duraderos de grado institucional están diseñados para soportar entornos sanitarios de uso intensivo, reduciendo los daños y los costes de sustitución.
    • El suministro de agua de alta eficiencia ayuda a reducir el consumo de agua al tiempo que mantiene la eficacia del lavado de manos en los centros sanitarios.
    Especificaciones
    • keywords: stainless steel, behavioral health, ligature resistant, ligature-resistant, anti ligature, anti-ligature, ligature proof, ligature-proof, anti suicide, anti-suicide, suicide resistant, suicide-resistant, tamper proof, tamper-proof, tamper resistant

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELR2022SPPZHXT
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLigature Resistant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)20
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos