Publique sus productos
ELR3020LSBZHXT Ligature Resistant 30"x20" Wall Hung Solid Surface LAV L Corner Sink Kit w/ Hydropwr Sensor Faucet, Drain, Snowbound
ELR3020LSBZHXT Ligature Resistant 30"x20" Wall Hung Solid Surface LAV L Corner Sink Kit w/ Hydropwr Sensor Faucet, Drain, Snowbound
    Elkay

    ELR3020LSBZHXT Ligature Resistant 30"x20" Wall Hung Solid Surface LAV L Corner Sink Kit w/ Hydropwr Sensor Faucet, Drain, Snowbound

    Traducido por Google,

    Lavabo de esquina LAV L de superficie sólida de 76 x 51 cm (30" x 20"), resistente a la manipulación, con grifo con sensor Hydropwr y desagüe, color Snowbound. Fabricado en polímero, con desagüe central trasero.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.18.1, ASME A112.18.2
    • ASSE 1070
    • CSA B125.1, CSA B125.12

    Características:

    • El diseño de lavabos y grifos resistentes a la manipulación contribuye a crear entornos más seguros para la atención de la salud mental gracias a sus geometrías contorneadas e inclinadas y al perfil del grifo que evita la formación de bucles.
    • La solución integrada resistente a la manipulación incluye un grifo con sensor de flujo laminar de 1,5 gpm, una válvula mezcladora termostática y un desagüe único que minimiza las salpicaduras para un paquete completo de lavado de manos.
    • El innovador diseño de drenaje resistente a la ligadura mejora la resistencia a las salpicaduras en comparación con los drenajes sanitarios tradicionales, lo que reduce la posible entrada de gérmenes.
    • La opción de construcción de superficie sólida sin juntas elimina las uniones y grietas que pueden acumular suciedad y bacterias, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento.
    • El soporte superior para la desinfección térmica combina el funcionamiento duradero del grifo con sensor cerámico con una alta resistencia a la temperatura para ayudar a las instalaciones a mantener los protocolos de prevención de infecciones.
    • La tecnología de grifos EZ Gear utiliza un cartucho cerámico accionado por engranajes que es menos susceptible a la acumulación de residuos que los solenoides tradicionales, lo que proporciona un rendimiento fiable y un mantenimiento simplificado.
    • La tecnología Hydro•X Power® proporciona energía hidroeléctrica renovable para un funcionamiento ininterrumpido del grifo sin necesidad de reemplazar las baterías periódicamente.
    • El acabado blanco sólido crea una estética limpia y luminosa muy adecuada para entornos sanitarios modernos.
    • El diseño de tuberías cerrado y a prueba de manipulaciones ayuda a prevenir el acceso no autorizado al tiempo que mejora la seguridad.
    • Los materiales duraderos de grado institucional están diseñados para soportar entornos sanitarios de uso intensivo, reduciendo los daños y los costes de sustitución.
    • El suministro de agua de alta eficiencia ayuda a reducir el consumo de agua al tiempo que mantiene la eficacia del lavado de manos en los centros sanitarios.
    Especificaciones
    • keywords: solid surface, behavioral health, ligature resistant, ligature-resistant, anti ligature, anti-ligature, ligature proof, ligature-proof, anti suicide, anti-suicide, suicide resistant, suicide-resistant, tamper proof, tamper-proof, tamper resistant

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELR3020LSBZHXT
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLigature Resistant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolymer
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos