Publique sus productos
LK406GN05T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN05T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN05T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK406GN05T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Traducido por Google,

    Grifo de 4" con encimera expuesta, caño de cuello de cisne de 5" y manijas tipo palanca de 4" en acabado cromado. El grifo tiene un caudal de 1.5 GPM y está fabricado en latón cromado, con válvula de disco cerámico de un cuarto de vuelta. Requiere dos orificios para grifo.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC
    • Listado por CEC

    Características:

    • CUMPLE CON ADA: El grifo cumple con ADA
    • CUMPLE CON LAS NORMAS SIN PLOMO: Certificado y probado según las normas NSF/ANSI/CAN 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo.
    • BAJO CAUDAL: Incluye funciones de ahorro de agua.
    • CONSTRUCCIÓN DE LATÓN MACIZO: Diseñado para una durabilidad a largo plazo.
    • INCLUYE DOS AIREADORES: Viene con un aireador ahorrador de agua de 1.5 GPM instalado; también se incluye un inserto aireador opcional de 2.2 GPM.
    • 2 ORIFICIOS PARA GRIFO: Grifo diseñado para instalarse utilizando dos orificios para grifo.
    • DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS DE 4": Grifos diseñados para instalarse con una distancia entre orificios de 4".
    Especificaciones
    • keywords: Hand wash, Scrub, Exposed deck, 4" centerset, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK406GN05T4
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosScrub & Handwash
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.19
    • Ancho (pulgadas)7.25
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica