Publique sus productos
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
    Elkay

    LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet

    Traducido por Google,
    Grifo monomando para bebidas filtradas Avado®. El grifo está fabricado en latón y cuenta con una válvula de disco cerámico. El grifo requiere 1 orificio para grifo. Cumplimiento: Aprobado por Massachusetts MA##ASME A112.18.1##Norma NSF 61##Norma NSF 372##CSA B125.1##cUPC####Listado por IPC##Listado por NPCCCaracterísticas:FILTRACIÓN INTEGRADA: Una hidratación más limpia está al alcance con un grifo de bebidas filtrado en la cocina, el área del bar o el cuarto de servicio##SISTEMA TODO EN UNO: No hay nada adicional que comprar: el filtro y todo lo que necesita para la instalación están incluidos##CAÑA DE CUELLO DE CISNE: El diseño de arco alto facilita el llenado de artículos más grandes como ollas, jarras de café, jarrones y platos para mascotas##INSTALACIÓN DE FILTRO QUE AHORRA ESPACIO: El filtro se monta en la pared del gabinete del fregadero para mantener el área del fregadero y el espacio debajo del fregadero libres de desorden##AGUA FILTRADA: El filtro está probado y certificado según NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir PFOA/PFOS (PFAS), plomo, microplásticos y más##SOLO AGUA FRÍA: El grifo para bebidas se conecta a la línea de agua fría. Elkay® ofrece una variedad de elegantes grifos de cocina que combinan con el grifo para bebidas##UN ORIFICIO PARA GRIFO: El grifo para bebidas está diseñado para instalarse utilizando un orificio para grifo secundario junto al grifo principal##REDUCE RESIDUOS: Contribuye a un mundo más limpio eliminando las botellas de agua de plástico de un solo uso que pueden terminar en los cursos de agua##FILTRO DE LARGA DURACIÓN: El filtro de cambio rápido dura aproximadamente un año, ahorrando tiempo y dinero a la vez que proporciona agua más limpia y con mejor sabor##CARTUCHO DE DISCO CERÁMICO: Proporciona un rendimiento duradero y fiable; extraíble para un fácil reemplazo##CUMPLE SIN PLOMO: Certificado según NSF/ANSI 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo##CAUDAL: El caudal máximo es de 1.5 GPM
    Especificaciones
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLKAV71F
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosAvado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.93
    • Ancho (pulgadas)1.73
    • Profundidad (pulgadas)7.13
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica