Publique sus productos
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
    Elkay

    LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome

    Traducido por Google,

    Grifo comercial electrónico para lavado de manos/fregadero, alimentado por batería, con acabado cromado. El grifo tiene un caudal de 1.2 GPM y está fabricado en latón cromado, con válvula de módulo de control electrónico. Requiere un orificio para grifo.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado por NPCC
    • Listado por CEC
    • ADA e ICC

    Características:

    • CUMPLE CON ADA: El grifo cumple con ADA
    • CUMPLE CON LAS NORMAS SIN PLOMO: Certificado y probado según las normas NSF/ANSI/CAN 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo.
    • CONSTRUCCIÓN DE LATÓN MACIZO: Diseñado para una durabilidad a largo plazo.
    • MANOS LIBRES: Esta función permite un funcionamiento más higiénico.
    • 1 ORIFICIO PARA GRIFO: Grifo diseñado para instalarse utilizando un solo orificio para grifo.
    • DOBLE OPCIÓN DE ALIMENTACIÓN: Enchufe de CA y soporte para pilas con cuatro pilas AA incluidas.
    Especificaciones
    • keywords: Sensor, Lav, Handwash, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLKB721C
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosScrub & Handwash
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.62
    • Ancho (pulgadas)2.27
    • Profundidad (pulgadas)7.24
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica