Publique sus productos
BLR150C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 1-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
BLR150C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 1-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
BLR150C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 1-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
    Elkay

    BLR150C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 1-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit

    Traducido por Google,

    Fregadero de bar empotrable Lustertone® Classic de acero inoxidable de 38 x 38 x 18 cm (15" x 15" x 7-1/8") con un solo orificio y un solo seno, con kit de grifería. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con un acabado satinado brillante, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Grifo:
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • CEC
      • NSF 372 (sin plomo)
      • NSF 61
    • Accesorio:
      • ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Código cUPC listado
    • Listado por NPCC

    Características:

    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 2".
    • TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 18".
    • EL KIT INCLUYE: Fregadero BLR15, grifo LKD2223C, desagüe LK36; convenientemente empaquetados juntos para ahorrarle tiempo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBLR150C
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.12
    • Ancho (pulgadas)15
    • Profundidad (pulgadas)15
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos