Fregadero empotrable Celebrity® de acero inoxidable de 63,5 cm x 43,2 cm x 17,5 cm, con dos orificios, un solo seno y grifo/bombeador de 21,9 cm. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 20 con acabado satinado cepillado, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior.
Cumplimiento:
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Grifo: ASME A112.18.1/CSA B125.1
- CEC
- NSF 372 (sin plomo)
- NSF 61 (Q≤1)
- Accesorio: ASME A112.18.2/CSA B125.2
- Aprobado por Massachusetts MA
- Código cUPC listado
- Listado por IPC
- Listado por NPCC
- Listado por CEC
Características:
- INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera.
- ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 20: Acero inoxidable de grado 304 de calibre 20 de la más alta calidad para una durabilidad, rendimiento y acabado duraderos para el uso diario.
- SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
- INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
- DESAGÜE CENTRAL: El desagüe está convenientemente ubicado en el centro del fregadero.
- ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
- LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
- EL KIT INCLUYE: Grifo LKD20858C, desagüe LKJ35, aireadores LK1141A; convenientemente empaquetados juntos para ahorrarle tiempo.