Publique sus productos
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
    Elkay

    DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel

    4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Dispensador de agua caliente, filtrada y refrigerada de 1.5 GPH, de acero inoxidable. Incluye agua a temperatura ambiente, fría, filtrada, caliente y con gas, además de luz UV. Activación mediante botón frontal con tecnología de enfriamiento en seco. Se puede instalar sobre encimera o de pie.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • TRES OPCIONES DE DISPENSACIÓN: Elija entre agua caliente, fría y con gas.
    • CAPACIDAD DE SERVICIO: Sirve 32 vasos de 177 ml (6 oz) de agua fría por hora.
    • AGUA FRÍA: Temperaturas de 42° a 50° F
    • AGUA CALIENTE: Temperatura máxima 85 °C; ideal para café o sopa.
    • CIERRE DE SEGURIDAD: Bloqueo de seguridad para niños para agua caliente.
    • LLENADO RÁPIDO: Tasas de llenado de hasta 1,1 GPM
    • Luz UV: Inhibe el crecimiento bacteriano en la boquilla dispensadora.
    Especificaciones
    • keywords: water dispenser; point of use; POU

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDSBSH130UVPC
    • Familia de productoPOINT OF USE
    • Grupo de productosCountertop
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.46
    • Ancho (pulgadas)10.28
    • Profundidad (pulgadas)19.21
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina