Publique sus productos
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traducido por Google,
    Fregadero empotrable doble de acero inoxidable Celebrity® de 33" x 21-1/4" x 6-7/8". El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 20 con un acabado satinado cepillado, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior.##Cumplimiento: ##Aprobado por Massachusetts MA##ASME A112.19.3##########CSA B45.4##cUPC##Listado por IPC##Listado por NPCC########ASME A112.19.3/CSA B45.4##Características:##INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un hermoso acabado##DOS CUBETAS DE IGUAL TAMAÑO: Utilice las cubetas de forma independiente para lavar, remojar, enjuagar, secar y otras tareas domésticas##CALIBRE 20 ACERO INOXIDABLE: Acero inoxidable de grado superior de calibre 20 y tipo 304 para una durabilidad, rendimiento y acabado duraderos para el uso diario.##SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.##INSTALACIÓN DE CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más fácil.##DESAGÜE CENTRAL: El desagüe está convenientemente ubicado en el centro del fregadero.##HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en los EE. UU.##ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".##LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.######
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR33211_4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosCelebrity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.87
    • Ancho (pulgadas)21.25
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)11.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos