Publique sus productos
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Traducido por Google,
    Kit de fregadero de un solo seno para montaje bajo encimera Circuit Chef® Workstation de acero inoxidable de 59-1/2" x 20-1/2" x 10" con placas de polímero negro. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con un acabado de acero inoxidable (S), desagüe trasero derecho y almohadillas laterales e inferiores.##Cumplimiento: ##Aprobado por Massachusetts MA##ASME A112.19.3##########CSA B45.4##cUPC##Listado por IPC##Listado por NPCC########ASME A112.19.3/CSA B45.4##Características:##INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera##SOLO SENO: El seno le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas##CALIBRE 16 ACERO INOXIDABLE: Acero inoxidable de primera calidad de calibre 16 y tipo 304 para una durabilidad, rendimiento y belleza excepcionales.##DISEÑADO PARA COMPARTIR: Crea recuerdos preparando, cocinando, sirviendo y entreteniendo a familiares y amigos en este fregadero interactivo.##DOS NIVELES: Cambia de tarea sin esfuerzo deslizando y guardando accesorios a lo largo de dos niveles de espacio de trabajo.##ESTILO CONTEMPORÁNEO: Las esquinas ajustadas y las líneas de acento en el fregadero ofrecen un diseño geométrico fresco ideal para cualquier decoración.##ACCESORIOS MEJORADOS: La estética elevada mejora tanto la forma como la función, con elegantes asas y tablas de cortar más gruesas y resistentes. Ahora incluye un escurridor enrollable.##TABLAS DE CORTAR DE DOBLE USO: Coloca las tablas en el nivel interior para preparar. Gira las tablas en el nivel superior para cubrir el fregadero y extender la encimera mientras entretienes.##DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el gabinete inferior.##El kit incluye fregadero, CSLCBP Colador grande, rejilla inferior CS60BG, tablas de cortar de polietileno negro CS60BP, colador de perfil bajo CSLPBP y rejilla rodante LKDR1718RU####
    Especificaciones
    • keywords: Work Station
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCS60BPK_CWK_WPK
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10
    • Ancho (pulgadas)20.5
    • Profundidad (pulgadas)59.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)46.29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos