Publique sus productos
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero doble empotrable Dayton® de acero inoxidable de 33" x 21-1/4" x 6-9/16". El fregadero está fabricado en acero inoxidable serie 300 de calibre 22 con acabado satinado, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC

    Características:

    • CUMPLE CON LA LEY ADA: El producto cumple con la ley ADA cuando se instala correctamente.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 22: Acero inoxidable de grado comercial de calibre 22 y serie 300 para uso diario.
    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
    • ACERO INOXIDABLE SERIE 300: Su diseño robusto está elaborado para satisfacer las exigencias del uso diario.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    Especificaciones
    • keywords: D233212
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD233211_5_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosDayton
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.56
    • Ancho (pulgadas)21.25
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos