Publique sus productos
DLR1720101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
Elkay

DLR1720101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 17" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink

Traducido por Google,

Fregadero empotrable Lustertone® Classic de acero inoxidable de 43 x 51 x 26 cm (17" x 20" x 10-1/8"). Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con acabado satinado brillante, desagüe central y almohadillas laterales e inferiores.

Cumplimiento:

  • Aprobado por Massachusetts MA
  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • Código cUPC listado
  • Listado por IPC
  • Listado por NPCC

Características:

  • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
  • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
  • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
  • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
  • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
  • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
  • GRAN CAPACIDAD: Las paredes laterales rectas le dan al fregadero un fondo plano y ofrecen más espacio útil para apilar, remojar y lavar los platos; fácil de limpiar.
  • BOL EXTRA PROFUNDO: El bol de gran capacidad ofrece más espacio en su interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
  • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
  • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
  • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    Especificaciones
    • key words: GOURMET, Lustertone
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDLR1720101_3_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.12
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)17
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos