Publique sus productos
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable doble de acero inoxidable Lustertone® Classic de 43" x 22" x 10-1/8". Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con acabado satinado brillante, desagüe central y almohadillas laterales e inferiores.

    Cumplimiento:

      • Aprobado por Massachusetts MA
      • ASME A112.19.3
      • CSA B45.4
      • Código cUPC listado
      • Listado por IPC
      • Listado por NPCC

      Características:

      • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
      • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
      • DOS RECIPIENTES DE IGUAL TAMAÑO: Utilice cómodamente los recipientes de forma independiente para lavar, remojar, enjuagar, secar y otras tareas domésticas.
      • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
      • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
      • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
      • GRAN CAPACIDAD: Las paredes laterales rectas le dan al fregadero un fondo plano y ofrecen más espacio útil para apilar, remojar y lavar los platos; fácil de limpiar.
      • RECIPIENTE EXTRA PROFUNDO: El recipiente de gran capacidad de 30 cm (12") ofrece espacio suficiente para fregar manchas de camisetas y limpiar pinceles después de pequeñas obras maestras.
      • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
      • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
      • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
      Especificaciones
      • Keywords:GOURMET, Lustertone, 4322, 43 x 33, 43x22
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaDLR4322101_5_MR2
      • Familia de productoSINK
      • Grupo de productosLustertone Classic
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-09-18
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)10.12
      • Ancho (pulgadas)22
      • Profundidad (pulgadas)43
      Información relacionada
      • Material principalAcero Inoxidable
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)32.75
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos