Publique sus productos
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
    Elkay

    DPC12020101_3_MR2_OS4 Dayton® Stainless Steel 20" x 20" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable de un solo seno Dayton® de acero inoxidable de 20" x 20" x 10-1/8". El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 20 con un acabado satinado de alta calidad, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC

    Características:

    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 20: Acero inoxidable de grado 304 de calibre 20 de la más alta calidad para una durabilidad, rendimiento y acabado duraderos para el uso diario.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • DESAGÜE CENTRAL: El desagüe está convenientemente ubicado en el centro del fregadero.
    • CUENCO EXTRA PROFUNDO: El cuenco de gran capacidad ofrece más espacio en el interior para lavar artículos más grandes y otras tareas domésticas.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 24 pulgadas.
    Especificaciones
    • keywords: DAYTON
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDPC12020101_3_MR2_OS4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosDayton
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.12
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)20
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos