Publique sus productos
DSE233191_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 19" x 8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233191_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 19" x 8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233191_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 19" x 8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233191_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 19" x 8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233191_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 19" x 8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DSE233191_4 Dayton® Stainless Steel 33" x 19" x 8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable doble de acero inoxidable Dayton® de 84 x 48 x 20 cm (33" x 19" x 8"). Fabricado en acero inoxidable serie 300 de calibre 20 con acabado satinado Elite, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC

    Características:

    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
    • DOS RECIPIENTES DE IGUAL TAMAÑO: Utilice cómodamente los recipientes de forma independiente para lavar, remojar, enjuagar, secar y otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 20: Acero inoxidable de grado comercial de calibre 20 y serie 300 para uso diario.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • DESAGÜE CENTRAL: El desagüe está convenientemente ubicado en el centro del fregadero.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 36 pulgadas.
    Especificaciones
    • keywords: DAYTON
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDSE233191_4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosDayton
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos