Publique sus productos
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ECTRU17179T Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 18-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable de un solo seno Crosstown® de acero inoxidable calibre 18, 18-1/2" x 18-1/2" x 9". El fregadero está fabricado artesanalmente en acero inoxidable 304 calibre 18 con acabado satinado pulido, desagüe central trasero y rociadores laterales e inferiores completos con almohadillas laterales e inferiores.

    Especificaciones
    • Keywords: Crosstown, rear drain, offset drain, off set drain, ECTRU17179

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECTRU17179T
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosCrosstown
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)18.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos