Publique sus productos
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    ECTRU30169RTWC Crosstown® 18 Gauge Workstation Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Traducido por Google,

    Kit de fregadero empotrable de un solo seno Crosstown® de acero inoxidable calibre 18, 80 x 47 x 23 cm (31-1/2" x 18-1/2" x 9"). El fregadero está fabricado artesanalmente en acero inoxidable 304 calibre 18 con acabado satinado pulido, desagüe trasero derecho y rociadores laterales e inferiores completos con almohadillas protectoras.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC

    Características:

    • FREGADERO DE TRABAJO: Deslice los accesorios a lo largo del borde del fregadero integrado para optimizar su espacio de trabajo; pase de preparar la comida a limpiar en segundos.
    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • Sound Guard®: Las almohadillas y el revestimiento inferior mejoran el rendimiento de insonorización para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • ESQUINAS AJUSTADAS: Su diseño fresco y geométrico ofrece paredes laterales rectas y una base plana para un aspecto moderno y un espacio más útil; fácil de limpiar.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • BOL EXTRA PROFUNDO: El bol de gran capacidad ofrece más espacio en su interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • RUPTURAS CRUZADAS: Las líneas de acento plisadas en el interior del tazón le dan una apariencia profesional.
    • ACCESORIOS PERSONALIZADOS INCLUIDOS: Tabla de cortar de madera, colador con mango de madera y tendedero, tendedero enrollable, rejilla(s) inferior(es) y desagüe(s).
    Especificaciones
    • keywords: Crosstown, rear drain, offset drain, off set drain, Work Station
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECTRU30169RTWC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosCrosstown
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)31.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)19.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos