Publique sus productos
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
    Elkay

    ECTSR25229TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit

    Traducido por Google,

    Kit de fregadero doble de un solo seno Crosstown® de acero inoxidable calibre 18, 63,5 cm x 56 cm x 23 cm. El fregadero está fabricado artesanalmente en acero inoxidable 304 calibre 18 con acabado satinado pulido, desagüe central trasero y rociadores laterales e inferiores completos con almohadillas protectoras.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • Slim Rim™: Instale el fregadero empotrado o bajo encimera; el borde ultrafino y plano prácticamente elimina la barrera entre el fregadero y la encimera para un aspecto impecable.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • Sound Guard®: Las almohadillas y el revestimiento inferior mejoran el rendimiento de insonorización para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • ESQUINAS AJUSTADAS: Su diseño fresco y geométrico ofrece paredes laterales rectas y una base plana para un aspecto moderno y un espacio más útil; fácil de limpiar.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • BOL EXTRA PROFUNDO: El bol de gran capacidad ofrece más espacio en su interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    • EL KIT INCLUYE: Fregadero ECTSR25229T, rejilla inferior CTXBG2115; convenientemente empaquetados juntos para ahorrarle tiempo.
    Especificaciones
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECTSR25229TBG1_5
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosCrosstown
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos