Publique sus productos
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    ELG13322 Quartz Classic® 33" x 22" x 9-1/2" Single Bowl Drop-in Sink

    Traducido por Google,
    Fregadero de encastre de una cubeta Quartz Classic® de 84 cm x 56 cm x 24 cm. Moldeado con hasta un 80 % de cuarzo natural y resinas acrílicas de alto rendimiento, no porosas, lo que proporciona una resistencia superior al calor, los rayones, la decoloración y las manchas. Insonorización natural y desagüe trasero derecho.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELG13322GY0_GT0_GS0_MB0_MC0_WH0
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosQuartz Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.5
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos