Publique sus productos
ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
    Elkay

    ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet

    Traducido por Google,

    Kit de fregadero empotrable de un solo seno Lustertone Iconix® de acero inoxidable calibre 18, 23-1/2" x 18-1/4" x 9", con grifo con filtro. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 calibre 18 con acabado en acero inoxidable (S), desagüe central trasero y almohadillas laterales e inferiores.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE: Las líneas limpias de este fregadero moderno añaden un toque de sofisticación a la cocina.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • ESQUINAS AJUSTADAS: Las esquinas le dan al fregadero un aspecto moderno, lo que facilita su limpieza.
    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • TAMAÑO DEL GABINETE: El tamaño mínimo del gabinete para este fregadero es de 27 pulgadas.
    • GRIFO 2 EN 1: Obtenga agua potable filtrada y fresca directamente del fregadero de su cocina con un funcionamiento sencillo gracias a su único mando.
    • EL KIT INCLUYE: Fregadero ELUH2115T, grifo LKAV7051FCR con filtro incluido, rejilla inferior EBG1914, desagüe con colador profundo LKDD; convenientemente empaquetado para ahorrarle tiempo.
    Especificaciones
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELUH2115TFLC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Iconix
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9
    • Ancho (pulgadas)18.25
    • Profundidad (pulgadas)23.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos