Publique sus productos
14-2C18X24-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 58-1/2" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Two Compartment Sink w/18" Right Drainboard +SS Legs
14-2C18X24-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 58-1/2" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Two Compartment Sink w/18" Right Drainboard +SS Legs
    Elkay

    14-2C18X24-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 58-1/2" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Two Compartment Sink w/18" Right Drainboard +SS Legs

    Traducido por Google,

    Fregadero Dependabilt™ de acero inoxidable de 149,9 cm x 75,4 cm x 111,9 cm, calibre 16, con dos compartimentos, escurridor derecho de 45,7 cm y patas de acero inoxidable. Fabricado en acero inoxidable serie 300 de calibre 16 con acabado n.° 4 y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Listado en cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC
    • NSF 2
    • Accesorio:
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Acero inoxidable de alta calidad, calibre 16, serie tipo 300
    • Tazones de 35,5 cm de profundidad con esquinas redondeadas de 1,9 cm.
    • Un juego de orificios para grifo de 8" entre centros
    • Salpicadero de 9" con repisa para azulejos para una fácil instalación.
    • Incluye patas de acero inoxidable y pies ajustables tipo bala.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia14-2C18X24-R-18X
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosDependabilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)43.75
    • Ancho (pulgadas)29.81
    • Profundidad (pulgadas)58.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)147
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos