Publique sus productos
ELUH2317 Lustertone® Classic Stainless Steel 25-1/2" x 19-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2317 Lustertone® Classic Stainless Steel 25-1/2" x 19-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2317 Lustertone® Classic Stainless Steel 25-1/2" x 19-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2317 Lustertone® Classic Stainless Steel 25-1/2" x 19-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH2317 Lustertone® Classic Stainless Steel 25-1/2" x 19-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable de un solo seno Lustertone® Classic de acero inoxidable de 65 x 49 x 20 cm (25-1/2" x 19-1/4" x 8"). El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con un acabado satinado brillante, desagüe central trasero y almohadillas laterales e inferiores.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • GRAN CAPACIDAD: Las paredes laterales rectas le dan al fregadero un fondo plano y ofrecen más espacio útil para apilar, remojar y lavar los platos; fácil de limpiar.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    Especificaciones
    • key words: GOURMET, rear drain, offset drain, off set drain, Lustertone, ELUH2317LPD, ELUH2317RPD
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELUH2317
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)19.25
    • Profundidad (pulgadas)25.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos