Publique sus productos
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink

    Traducido por Google,
    Fregadero doble bajo encimera Lustertone Iconix® de acero inoxidable calibre 18 de 32-3/4" x 19-1/2" x 9". El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 calibre 18 con un acabado satinado luminoso, desagüe trasero central y almohadillas laterales e inferiores. Cumplimiento: ****Aprobado por Massachusetts MA****ASME A112.19.3********************CSA B45.4****Listado cUPC********Listado IPC****Listado NPCC********##ASME A112.19.3/CSA B45.4Características: DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE: Las líneas limpias de este fregadero moderno añaden un toque de sofisticación a la cocina**ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18: Acero inoxidable tipo 304 de la más alta calidad con un grosor de calibre 18 para una durabilidad, rendimiento y belleza brillantes duraderos**ESQUINAS APRETADAS: Las esquinas le dan al fregadero un aspecto moderno, lo que hace que Fregadero fácil de limpiar**ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para una apariencia luminosa**INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera**DOS CUBETAS DE IGUAL TAMAÑO: Utilice las cubetas de forma independiente para lavar, remojar, enjuagar, secar y otras tareas domésticas**SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero**DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior**TAMAÑO DEL MUEBLE: El tamaño mínimo del mueble para este fregadero es de 91 cm**ABERTURA DEL DESAGÜE: La abertura del desagüe del fregadero mide 9 cm**PREPARA PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite**
    Especificaciones
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELUH3118T
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Iconix
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9
    • Ancho (pulgadas)19.5
    • Profundidad (pulgadas)32.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos