Publique sus productos
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
    Elkay

    ELUH3120RTFLC Elkay Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet

    Traducido por Google,

    Kit de fregadero doble bajo encimera Lustertone Iconix® de acero inoxidable calibre 18 de 31-1/4" x 20-1/2" x 9" con grifo filtrado. El fregadero es
    Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con acabado de acero inoxidable, desagüe central trasero y almohadillas laterales e inferiores.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE: Las líneas limpias de este fregadero moderno añaden un toque de sofisticación a la cocina.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • ESQUINAS AJUSTADAS: Las esquinas le dan al fregadero un aspecto moderno, lo que facilita su limpieza.
    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • DOS RECIPIENTES DE DIFERENTES TAMAÑOS: Utilice los recipientes de forma independiente; lave los platos en un lado, mientras mantiene el otro recipiente disponible para tareas más pequeñas.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    Especificaciones
    • Keywords: rear drain, offset drain, off set drain, tight radius

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELUH3120RTFLC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Iconix
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9
    • Ancho (pulgadas)20.5
    • Profundidad (pulgadas)31.25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos