Publique sus productos
ELUHAD211545 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD211545 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
    Elkay

    ELUHAD211545 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable Lustertone® Classic de acero inoxidable, de 23-1/2" x 18-1/4" x 4-3/8", apto para personas con discapacidad. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con acabado satinado brillante, desagüe central trasero y almohadillas solo en la parte inferior.

    Características:

    • CUMPLE CON LA LEY ADA: El producto cumple con la ley ADA cuando se instala correctamente.
    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • TECNOLOGÍA Sound Guard®: Las almohadillas grandes mejoran el rendimiento de insonorización para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    Especificaciones
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELUHAD211545
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.38
    • Ancho (pulgadas)18.25
    • Profundidad (pulgadas)23.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos