Publique sus productos
ELUHH1316TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUHH1316TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUHH1316TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUHH1316TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUHH1316TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUHH1316TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUHH1316TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUHH1316TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUHH1316TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
    Elkay

    ELUHH1316TPD Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel, 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable individual Lustertone Iconix® de acero inoxidable calibre 16, de 40,6 cm x 47 cm x 20,3 cm, con sistema Perfect Drain®. Fabricado en acero inoxidable 304 calibre 16 con acabado satinado luminoso, desagüe central trasero y almohadillas laterales e inferiores.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE: Las líneas limpias de este fregadero moderno añaden un toque de sofisticación a la cocina.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 16: Acero inoxidable de primera calidad de calibre 16 y tipo 304 para una durabilidad, rendimiento y belleza excepcionales.
    • ESQUINAS AJUSTADAS: Las esquinas le dan al fregadero un aspecto moderno, lo que facilita su limpieza.
    • Perfect Drain®: El desagüe sin bordes elimina el espacio alrededor del desagüe para un fregadero más limpio e higiénico; los restos de comida y suciedad van directamente por el desagüe.
    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • INCLUYE: Un desagüe LKPD1 Perfect Drain® y un colador.
    Especificaciones
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius, ELUHH1212TPD
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELUHH1316TPD
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Iconix
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.56
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)16
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)17.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos