Publique sus productos
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
    Elkay

    ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®

    Traducido por Google,
    Fregadero rústico de una cubeta Quartz Luxe® de 90 cm x 52 cm x 23 cm con Perfect Drain®. Su proceso de fabricación patentado combina cuarzo natural con resinas acrílicas de alto rendimiento y resistentes a los rayos UV para obtener una superficie resistente a impactos, no porosa y resistente al calor, rayones, manchas y decoloración. Insonorización natural y desagüe trasero central.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELXUFP3620CA0_CH0_CN0_PA0_RT0_SM0
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosQuartz Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.32
    • Ancho (pulgadas)20.9
    • Profundidad (pulgadas)35.78
    Información relacionada
    • Material principalQuartz
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos