Publique sus productos
ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
    Elkay

    ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero de servicio suspendido de acero inoxidable de 63,5 cm x 49,5 cm x 30,5 cm. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 14.
    • Esquinas redondeadas de 1-3/4".
    • Llantas enrolladas de 1-1/2".
    • Salpicadero de 30 cm de alto y de longitud completa.
    • Las superficies expuestas se pulen a mano para lograr un acabado satinado brillante y uniforme.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2".
    • Incluye soporte de pared y soportes de acero inoxidable.
    Especificaciones
    • Keywords: utility commercial sink, commercial stainless steel utility sink, commercial utility sink with cabinet, commercial kitchen utility sink, small utility commercial sink

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaESS25202
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosService Sink
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12
    • Ancho (pulgadas)19.5
    • Profundidad (pulgadas)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)42.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 19 19
    • Título OmniClass Service Sinks