Publique sus productos
ESSB2118C Elkay Stainless Steel 21" x 17-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet and P-Trap
ESSB2118C Elkay Stainless Steel 21" x 17-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet and P-Trap
    Elkay

    ESSB2118C Elkay Stainless Steel 21" x 17-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet and P-Trap

    Traducido por Google,

    Kit de fregadero de servicio suspendido de acero inoxidable de 21" x 17-1/2" x 12". El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ADA e ICC A117.1
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    NSF 372 (sin plomo)
    NSF 61 (Q≤1)

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 14.
    • Esquinas redondeadas de 1-3/4".
    • Llantas enrolladas de 1-1/2".
    • Salpicadero de 30 cm de alto y de longitud completa.
    • Las superficies expuestas se pulen a mano para lograr un acabado satinado brillante y uniforme.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2".
    • Incluye soporte de pared y soportes de acero inoxidable.
    • El kit incluye un fregadero ESSB2118, un grifo LK940BR03L2H y un sifón en forma de P de hierro fundido LK173; todo ello convenientemente empaquetado para ahorrarle tiempo.
    Especificaciones
    • Keywords: Wall Hung Service Sink Kit, service sink faucet​, floor service sink, ada service sink​, elkay service sink, food service portable sink​, free standing service sink​

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaESSB2118C
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosService Sink
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)39.75
    • Ancho (pulgadas)17.5
    • Profundidad (pulgadas)21
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 19 19
    • Título OmniClass Service Sinks