Publique sus productos
GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain
GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain
GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain
    Elkay

    GE12521L3_4 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Drop-in Sink with Left Drain

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable Dayton® de acero inoxidable de 63,5 cm x 54,7 cm x 13,6 cm con desagüe a la izquierda. Fabricado en acero inoxidable serie 300 de calibre 22 con acabado satinado, desagüe trasero izquierdo y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC

    Características:

    • CUMPLE CON LA LEY ADA: El producto cumple con la ley ADA cuando se instala correctamente.
    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE SERIE 300: Diseño robusto elaborado para satisfacer las exigencias del uso diario. SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • GRAN CAPACIDAD: Las paredes laterales rectas le dan al fregadero un fondo plano y ofrecen más espacio útil para apilar, remojar y lavar los platos; fácil de limpiar.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    Especificaciones
    • keywords: DAYTON, rear drain, offset drain, off set drain, ADA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGE12521L3_4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosDayton
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.37
    • Ancho (pulgadas)21.25
    • Profundidad (pulgadas)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)6.41
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos