Publique sus productos
LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome
LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome
LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome
    Elkay

    LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome

    Traducido por Google,

    Grifo de cocina de tres orificios para montaje en encimera, con maneta y placa/embellecedor cromado. Tiene un caudal de 1.5 GPM y está fabricado en latón con válvula de disco cerámico. Requiere tres orificios.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC
    • Listado por CEC

    Características:

    • CUMPLE CON ADA: El grifo cumple con ADA
    • CUMPLE CON LAS NORMAS SIN PLOMO: Certificado y probado según las normas NSF/ANSI/CAN 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo.
    • BAJO CAUDAL: Incluye funciones de ahorro de agua.
    • INCLUYE DOS AIREADORES: Viene con un aireador ahorrador de agua de 1.5 GPM instalado; también se incluye un inserto aireador opcional de 2.2 GPM.
    • CARTUCHO EXTRAÍBLE: Permite una fácil reparación y sustitución del cartucho.
    • CABEZAL GIRATORIO COMPLETO: El caño gira 360 grados; perfecto para usar en islas de cocina y fregaderos de bar/preparación.
    • 3 ORIFICIOS PARA GRIFO: Grifo diseñado para instalarse utilizando tres orificios para grifo.
    • GROSOR MÁXIMO DE 2-1/2": El grifo se puede instalar en encimeras de hasta 2-1/2" de espesor.
    Especificaciones
    • keywords: EVERYDAY, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK1000CR
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosEveryday
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.5
    • Ancho (pulgadas)9.5
    • Profundidad (pulgadas)10.12
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina