Publique sus productos
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
    Elkay

    LK1110 Lever Style Glass Filler

    Traducido por Google,

    Grifo de vidrio tipo palanca. Dimensiones totales: 6,35 cm x 2,8 cm x 24 cm. Fabricado en acero inoxidable.

    Cumplimiento:

    • NSF 372 (sin plomo)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Aprobado por Massachusetts MA

    Características:

    • Se incluyen instrucciones para la instalación en enfriadores y fuentes de agua que no sean de vidrio y que estén preparados para el llenado.
    • Relleno de cuello de cisne
    • Control de palanca de empuje de plástico
    • Acero inoxidable
    • Certificado según las normas NSF/ANSI 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK1110
    • Familia de productoACCESSORY
    • Grupo de productosGlass Fillers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.5
    • Ancho (pulgadas)1.1
    • Profundidad (pulgadas)2.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Cocina - Otros