Publique sus productos
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome
    Elkay

    LKB940C Elkay® Commercial Service/Utility Wall Mount Faucet with Bucket Hook Rough Chrome

    Traducido por Google,

    Grifo mural comercial/de uso general con gancho para cubo, acabado cromado mate. El grifo tiene un caudal de 4.0 GPM y está fabricado en latón cromado, con válvula de disco cerámico de un cuarto de vuelta. Requiere dos orificios para grifo.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC
    • ADA e ICC

    Características:

    • CUMPLE CON ADA: El grifo cumple con ADA
    • CUMPLE CON LAS NORMAS SIN PLOMO: Certificado y probado según las normas NSF/ANSI/CAN 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo.
    • CONSTRUCCIÓN DE LATÓN MACIZO: Diseñado para una durabilidad a largo plazo.
    • CARTUCHO EXTRAÍBLE: Permite una fácil reparación y sustitución del cartucho.
    • 2 ORIFICIOS PARA GRIFO: Grifo diseñado para instalarse utilizando dos orificios para grifo.
    • CIERRES INTEGRALES: Entradas de agua con válvulas de cierre que detienen el flujo de agua en el grifo para facilitar el mantenimiento.
    Especificaciones
    • keywords: Service, utility
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLKB940C
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosScrub & Handwash
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.9
    • Ancho (pulgadas)10
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina